• SCM社製 Morbidelliコンソールに取り付けることが可能なメカ式クランプ VCBL-S6-QUICK
  • ドアフレームや窓枠のような、幅が狭く湾曲したワークに好適
  • 真空を使用してテーブルに固定するため、工具なしで素早くセットアップ可能
  • 工具を使用せずに容易にクランプの高さを変更することができ、工程に合わせて柔軟に使用可能
  • コンソール内の真空圧で作動するため、追加の機器が不要
Note
SCM / MorbidelliはSCM社の登録商標です。ここに掲載されている製品は、SCM/MorbidelliのCNCマシニングセンタに適合するよう J. Schmalz GmbH が開発した製品です。
製品ハイライト
  • クランププレートは工具なしで調整可能なため、セットアップ時間を削減
  • 最大700 Nのクランプ力により、幅の狭いワークであってもしっかりと把持
  • コンソール内の真空圧で作動するため、追加の設備が不要
  • 特殊な摩擦材により、負荷の大きな加工を行う場合にも安定したワークの保持を実現
メカ式クランプ VCMC-S6-QUICK
  • (1) 三角形クランププレート: 真空によって上下しワークを固定、クランプ高さとワークへの接触面を工具なしで調整可能
  • (2) クランプ範囲を広げるための延長パーツ
  • (3) 水平方向の力への安定性を高める摩擦材
  • (4) メインボディ: SCM社製 TVコンソールとの接続部 (5) を備えたアルミ製の本体堅牢なメインボディ
  • (6) コンソール上での位置変更を容易にするために最適化されたシーリングフレーム
  • SCM社製 TVコンソール向け
  • ドアフレームや窓枠の固定に好適
  • コンソール上にメカ式で固定
この製品に対応するドキュメントは、このセクションにあります。

ドキュメント

言語

フィルター